Skip to the main content.

Grundlagenseminar Wasserstoff zusammen

mit dem TÜV SÜD

In unserem Grundlagenseminar wird tiefgreifendes Fachwissen zur sicheren und effizienten Nutzung von Wasserstoff als Energieträger vermittelt. Lernen Sie von unseren Experten und dem TÜV SÜD alle wichtigen Grundlagen über die Eigenschaften von Wasserstoff sowie regionale Normen.

Welche Verbindungstechnik, Bauteile und Baugruppen für den Einsatz von H2 geeignet sind und wie diese vorbereitet
werden müssen, wird hier ebenfalls thematisiert.

Sie haben die Wahl zwischen einer:

  • In-House-Schulung bei uns vor Ort in Reutlingen
  • Schulung bei Ihnen im Unternehmen

Termine 2026

Bei Bedarf schicken Sie uns gerne eine Anfrage über das Anmeldeformular.  
 

Seminaraufbau

Unser Seminar gliedert sich in zwei Teile:

1.) Theoretischer Teil vom TÜV SÜD: 

Alle wichtigen Grundlagen und Eigenschaften des Gases sowie regionale Normen zur fachgerechten Nutzung

2.) Theoretischer Teil von Swagelok Stuttgart:

1.) Die Swagelok Organisation
2.) Materialeigenschaften und H2-Versprödung
3.) Leckagen und "Flüchtigkeit" von H2
4.) H2-kompatible Produkte

3.) Zusatzmodul: M1 Sicherheitsseminar „Rohre und Rohrverschraubungen“ ODER Schulung zu Hochdruck-Verschraubung „Serie FK“ (Optional)

Hier erhalten Sie eine genaue Übersicht über den Trainingsinhalt und Ablauf unserer Schulung.

 
  • Sprache
    Das Training findet in deutscher Sprache statt.
  • Zielgruppe
    Ingenieure, Konstrukteure, Planer sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Materialwissenschaft und Forschung.
  • Zeitbedarf
    Das Grundlageseminar ist für einen halben Tag angesetzt. Bei Buchung mit Zusatzmodul, wie unserem Montageseminar „Rohre und Rohrverschraubungen“, dauert das Training einen ganzen Tag.
  • Zertifikat
    Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat, das drei Jahre Gültigkeit besitzt sowie eine Teilnehmerbescheinigung vom TÜV SÜD.
  • Preise
    Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.

Anmeldung

Sichern Sie sich jetzt Ihren Schulungsplatz oder fragen Sie eine Schulung für Ihr Unternehmen an.

Ausfüllen & Schulungspreise einsehen