Skip to the main content.

Swagelok Wasserstofftraining (TSTP-H2)

Das Wasserstofftraining (TSTP-H2: Tubing System Training Program) fokussiert sich speziell auf Präzisionsrohrleitungen für Wasserstoffanwendungen.

 

Sie haben die Wahl zwischen einer:

  • Schulung bei uns vor Ort in Reutlingen oder in Frankfurt
  • Schulung bei Ihnen im Unternehmen
  • Schulung bei einer anderen Swagelok Niederlassung in Deutschland

Termine 2026

Bei Ihnen im Unternehmen:
  •  Bei Bedarf schicken Sie uns gerne eine Anfrage über das Anmeldeformular.  

 

Inhalt

Die Schulung gliedert sich in zwei Teile:

Basisteil

  • Grundlagen: Einführung in das Thema Wasserstoff

  • Werkstoffe mit Wasserstoffkompatibilität

  • Best Practices zur Risikominimierung beim Umgang mit Wasserstoff

  • Installation und Prüfung von Rohrverschraubungen in Wasserstoffsystemen

  • Fachgerechtes Biegen von Rohrleitungen

  • Durchführung von Leckageprüfungen

  • Überprüfung der erworbenen Kenntnisse

Zusatz
Schulung zu Produkten für Hochdruckanwendungen:

 

Überblick

  • Dauer
    1,5 Tage (12 Stunden), 0,5 Tage (4 Stunden), direkt im Anschluss an den Basisteil.
  • Seminarcode
    TSTP-H2
  • Zielgruppe
    Installateure, Techniker, Ingenieure, Qualitätsprüfer sowie alle Personen, die mit der Planung, Installation, Wartung oder Überprüfung von Rohrleitungssystemen für Wasserstoff und andere kleinmolekulare Gase betraut sind.
  • Preise
    Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.

Das nehmen Sie mit

  • Sicherheit bis 700 bar:
    Sie installieren und prüfen Wasserstoffsysteme so, dass Leckagen und Risiken auch bei extremen Drücken zuverlässig vermieden werden.

  • Praxisrelevantes Fachwissen:
    Materialien, Verschraubungen, Rohrbiegen und Prüfverfahren – Sie erwerben alle sicherheitsrelevanten Grundlagen für den sicheren Umgang mit Wasserstoff direkt im Training.

  • Zertifikat als Qualifikationsnachweis:
    Dokumentierte Fachkompetenz schafft Vertrauen, stellt Compliance sicher und verbessert Ihre Position bei Projekten und Ausschreibungen.

Anmeldung

Fragen Sie jetzt ein Swagelok Wasserstofftraining (TSTP) bei uns In-House an, oder sichern Sie sich einen Schulungsplatz bei einer anderen Niederlassung.

Ausfüllen & Schulungspreise einsehen