VCR- & VCO-Verschraubung
Unsere VCR-Verschraubungen sind speziell entwickelte Metall-auf-Metall-Dichtungen, die in hochreinen Anwendungen eingesetzt werden. Sie bieten eine leckagefreie Abdichtung und eignen sich für den Einsatz in Systemen, die von Vakuum bis hin zu Überdruck reichen. Dank ihrer Konstruktion sind sie ideal für Anwendungen, bei denen Elastomerdichtungen aufgrund von Temperatur- oder Medienbeständigkeit nicht geeignet sind.
Bei unserer Schulung haben Sie die Wahl zwischen einer:
- Schulung bei uns vor Ort in Reutlingen oder in Frankfurt
- Schulung bei Ihnen im Unternehmen
- Schulung in unserem Servicezentrum in Ludwigshafen
Termine 2026
Bei Bedarf schicken Sie uns gerne eine Anfrage über das Anmeldeformular.
Inhalt
-
Gemeinsame und unterschiedliche Eigenschaften von VCR- und VCO-Verschraubungen
-
Fachgerechte Montage beider Verschraubungstypen
-
Typische Einsatzbereiche und Anwendungsfelder
-
Fehlersuche sowie Maßnahmen zur Fehlerbehebung
Übersicht
- Dauer
4h - Seminarcode
CP-54 - Zielgruppe
Meister, Monteure, Techniker, Anlagenplaner,
Anlagenbetreiber, Ingenieure, Studenten, Auszubildende - Preise
Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.
Das nehmen Sie mit
-
Maximale Dichtheit und Sicherheit: Fachgerechte Montage verhindert Leckagen und schützt sensible Systeme zuverlässig.
-
Know-how für höchste Anforderungen: Praxisnahe Übungen vermitteln Fachwissen, das in der Halbleiterfertigung und in UHP-Anwendungen unmittelbar einsetzbar ist.
-
Zertifiziert und effizient: Fehlerfreies Arbeiten reduziert Stillstandszeiten, senkt Kosten und maximiert die Anlagenverfügbarkeit. Auf Wunsch kann bei Teilnahme an einer Schulung im Raum Reutlingen eine Teilnahmebescheinigung der IHK ausgestellt werden.
Anmeldung
Sichern Sie sich jetzt Ihren Schulungsplatz oder fragen Sie eine Schulung für Ihr Unternehmen an.