Skip to the main content.

Rohrbiege-Schulung

Umfassendes Know-how zur korrekten Rohrvorbereitung und -biegung ermöglicht einen optimalen Materialeinsatz und eine reibungslose Montage.

Für unsere Schulung stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

  • Schulung direkt bei uns vor Ort
  • Schulung in Ihrem Unternehmen (auf Anfrage)
  • Schulung in unserem Servicezentrum in Ludwigshafen

Termine 2026

In-House-Schulung bei uns vor Ort:

  • 21. April
  • 21. Juli
 

Seminarstruktur

Die Schulung ist in zwei Abschnitte unterteilt:

1.) Theoretischer Teil

  • Einführung in die grundlegenden Konzepte und Techniken des Rohrbiegens
  • Alternative Berechnungsmethoden für verschiedene Anwendungsbereiche
  • Wichtige Auswahlkriterien für Rohre und Einflussfaktoren auf die Biegequalität
  • Erkennung typischer Fehlerquellen und deren Ursachen

2.) Praktischer Teil

  • Durchführung einer praktischen Übung mit 45°-, 90°- und 180°-Biegungen
 
  • Sprache
    Das Training wird in deutscher Sprache durchgeführt.
  • Zielgruppe
    Das Seminar richtet sich an Installateure, Techniker sowie alle Anlagenbetreibenden, die für die Biegung und Montage von Rohrleitungen verantwortlich sind.
  • Dauer
    Das Training ist als eintägiges Seminar konzipiert.
  • Zertifikat
    Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Swagelok-Zertifikat mit einer Gültigkeit von drei Jahren. Auf Wunsch kann zusätzlich eine Teilnahmebescheinigung der IHK ausgestellt werden.

Jetzt Schulungsplatz sichern: